UM-TM (12X10) - 端子台マーキング
0830937

端子台マーキング、 ラベリング、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のストリップで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
UM-TM... UMのマーキングには、高背型のマーキング溝のあるフエニックス・コンタクトの端子台に適した端子マーカーが含まれます
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングは複数行マーキングをサポート