FTTBS 1,5/S-PE
-
保護ケーブル2段型端子台
3271406
保護ケーブル2段型端子台、 操作レバーなし、 接続数: 4、 接続方式: プッシュイン式、 1段目、2段目、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄
製品の詳細
| 製品の種類 | アース端子台 |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 接地フット | あり |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 1.5 mm² |
| 1段目、2段目 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 注記 | DINレールの電流容量を確認してください。 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 内部シリンダゲージ | A1 / B1 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-2 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 1 mm² |
| 1段目、2段目 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.34 mm² ... 1 mm² |
| 幅 | 3.5 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 色 | 緑ー黄 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-2 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3271406 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2224 |
| GTIN | 4055626038957 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 10.53 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 10.53 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 3-3,5 - プラグインブリッジ 3213027
-
FBS 4-3,5 - プラグインブリッジ 3213030
-
FBS 5-3,5 - プラグインブリッジ 3213043
-
FBS 10-3,5 - プラグインブリッジ 3213056
-
FBS 20-3,5 - プラグインブリッジ 3213069
-
FBS 2-3,5 BU - プラグインブリッジ 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - プラグインブリッジ 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - プラグインブリッジ 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - プラグインブリッジ 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - プラグインブリッジ 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - プラグインブリッジ 3213138
-
FBS 2-3,5 GY - プラグインブリッジ 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - プラグインブリッジ 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - プラグインブリッジ 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - プラグインブリッジ 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - プラグインブリッジ 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - プラグインブリッジ 3213206
-
ATP-STTB 4 - 仕切り板 3030747
-
D-PTTBS 1,5/S - 終端板 3214699
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
STP 3,5-2 - マーキングキャリア 0830131
-
SZF 0-0,4X2,5 - ドライバ 1204504
-
PT-IL - 取付け材 3208090
-
ST-BW 0 - 操作ツール 1200135
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 3,5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0829414
-
ZB 3,5 CUS - クイックマーカー 0829415
-
ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 0801404
-
ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - クイックマーカー 0801405
-
UCT-TM 3,5 - 端子台マーキング 0829484
-
UCT-TM 3,5 CUS - 端子台マーキング 0829581
-
GBS 3,5-25X3,5 - 端子台マーキング用グループマーキング 0830290
-
GBS 3,5-25X12 - 端子台マーキング用グループマーキング 0830292
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - クイックマーカー、平面式 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - 端子台マーキング 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - 端子台マーキング 0829644
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
PS-3,5 - テストプラグ 3031010
-
DP PS-3,5 - スペーサ 3031011
-
PS-3,5/E - テストプラグ 3031012