EM-CPS-225
-
分電盤
1002634
CrossLink®インターフェース付きモジュール型配電盤、125 A、3極、フィンガーセーフと極性反転保護、幅:225 mm
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | 最適な安定性と最大負荷を得るために、高さのあるDINレール(35x15)の使用を推奨します。技術的な詳細は、製品同梱の説明書を参照してください。分電ボードへのねじ締めトルク:1.5 Nm(13lb-in)。 |
| 製品の種類 | アッセンブリアダプタ |
| 製品シリーズ | CrossPowerSystem |
| 定格電圧 | 600 V DC (IEC) |
| 690 V AC (IEC) | |
| 600 V AC/DC (UL) | |
| 定格サージ電流抵抗 | 25 kA |
| 定格電流 | 125 A (IEC) |
| 100 A (UL) | |
| 定格絶縁電圧 | 800 V AC |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 幅 | 225 mm |
| 高さ | 160 mm |
| 奥行き | 45.1 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| ULデータ | |
| SCCR | 10 kA (unprotected) |
| 100 kA (protected) | |
| 100 kA (CB 125 A/480 V AC) | |
| 65 kA (CB 125 A/600 V AC) | |
| 100 A (Class J 175 A) | |
| 標準/規則 | IEC 61439-2 |
| GB/T 7251.1 |
| アイテム番号 | 1002634 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK7811 |
| GTIN | 4055626468228 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 826.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 797.1 g |
| 関税率 | 85369095 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
EM-CPS-TB3/125A - 接続モジュール 1070299
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - ハイブリッドモータスタータ 2902744
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - ハイブリッドモータスタータ 2902745
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - ハイブリッドモータスタータ 2902746
-
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IFS - ハイブリッドモータスタータ 1151618
-
ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS - ハイブリッドモータスタータ 1151587
-
ELR H51-IES-24DC500AC-9-IOL - ハイブリッドモータスタータ 1151610
-
EM-CPS-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL - 電源 1067898
-
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IOL - ハイブリッドモータスタータ 1151617
-
EM-CPS-PS/3AC/24DC/5 - 電源 1064922
-
EM-CPS-DISC-NH000/125A - スイッチ断路器 1151613
-
EM-CPS-DA-22,5F/16A - アダプタ 1002668
-
EM-CPS-DA-45C/16A - アダプタ 1002666
-
EM-CPS-DA-45C/25A - アダプタ 1002665
-
EM-CPS-DA-45C-CSS - アダプタ 1282859
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L1 - アダプタ 1089439
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L2 - アダプタ 1089440
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L3 - アダプタ 1089441
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L1 - アダプタ 1089356
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L2 - アダプタ 1089442
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L3 - アダプタ 1089446
-
EM-CPS-DA-45C/32A - アダプタ 1002664
-
EM-CPS-DA-45C/45A - アダプタ 1003289
-
EM-CPS-DA-45S/32A - アダプタ 1003292
-
EM-CPS-DHS-45 - アダプタ 1003296
-
EM-CPS-NS35-135 - アダプタ 1119259
-
EM-CPS-PTFIX-135 - アダプタ 1119251
特長
極性反転保護 - 位相回転不可
すばやく完全ですぐに使えるシステム
従来型配電盤と比較してコンパクトな設計