EM-CPS-DA-45C/32A - アダプタ
EM-CPS-DA-45C/32A
-
アダプタ
1002664
CrossLink®インターフェースと可動式DINレール付きコンフォートデバイスアダプタ、定格電流:32 A
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アダプタ
製品シリーズ
CrossPowerSystem
アプリケーション
デバイスアダプタ
電気特性
定格電圧
690 V AC (IEC)
600 V AC (UL)
定格電流
32 A (IEC)
30 A (UL)
定格絶縁電圧
800 V
定格サージ電圧
6 kV
寸法
幅
45 mm
高さ
160 mm
奥行き
45 mm
販売用データ
アイテム番号
1002664
梱包単位
4 pc
最低注文数
4 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK7853
GTIN
4055626468167
1個あたりの重量(梱包を含む)
141.925 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
141.925 g
関税率
85369095
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
EM-CPS-225
-
分電盤
1002634
EM-CPS-405
-
分電盤
1002635
アクセサリ
EM-CPS-DAE-45
-
アダプタ
1003293
EM-CPS-DAES-45
-
アダプタ
1003294
EM-CPS-TS-45
-
アダプタ
1003295
EM-CPS-DHS-45
-
アダプタ
1003296
EM-CPS-DHE-45
-
アダプタ
1002663
特長
ケーブル端は超音波・圧縮処理済み
CrossPowerSystem配電盤にすばやく簡単に取り付けるためのスナップオン機構
製品 ヘルプ