有用な情報
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
産業用AI
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
EM-CPS-DA-45C-CSS - アダプタ
EM-CPS-DA-45C-CSS
-
アダプタ
1282859
分電ボードCrossPowerSystem上への直付け用のCONTACTRON Speed Starter向けアダプタ
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アッセンブリアダプタ
製品シリーズ
CrossPowerSystem
電気特性
定格電圧
690 V
定格電流
16 A
定格サージ電圧
6 kV
寸法
幅
45 mm
販売用データ
アイテム番号
1282859
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK7851
GTIN
4063151487232
1個あたりの重量(梱包を含む)
177.45 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
177.45 g
関税率
85369095
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
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
必須アクセサリ
EM-CPS-225
-
分電盤
1002634
EM-CPS-405
-
分電盤
1002635
アクセサリ
CSS 0.25-1/3
-
スピードスタータ
1201132
CSS 0.37-1/3
-
スピードスタータ
1201135
CSS 0.55-1/3
-
スピードスタータ
1201494
CSS 0.75-1/3
-
スピードスタータ
1201509
CSS 1.5-1/3
-
スピードスタータ
1201511
CSS 0.25-1/3-EMC
-
スピードスタータ
1201520
CSS 0.37-1/3-EMC
-
スピードスタータ
1201600
CSS 0.55-1/3-EMC
-
スピードスタータ
1201602
CSS 0.75-1/3-EMC
-
スピードスタータ
1201613
CSS 1.5-1/3-EMC
-
スピードスタータ
1201642
CSS 1.5-3/3
-
スピードスタータ
1201650
CSS 0.25-3/3
-
スピードスタータ
1201679
CSS 0.37-3/3
-
スピードスタータ
1201683
CSS 0.55-3/3
-
スピードスタータ
1201694
CSS 0.75-3/3
-
スピードスタータ
1201695
CSS 1.5-3/3-EMC
-
スピードスタータ
1201696
CSS 0.25-3/3-EMC
-
スピードスタータ
1201713
CSS 0.37-3/3-EMC
-
スピードスタータ
1201825
CSS 0.55-3/3-EMC
-
スピードスタータ
1201828
CSS 0.75-3/3-EMC
-
スピードスタータ
1201829
製品 ヘルプ