EM-CPS-TB3/125A - 接続モジュール
EM-CPS-TB3/125A
-
接続モジュール
1070299
6~50 mm
2
、3極のケーブル用のボックス端子付き接続モジュール、最大125 A
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アッセンブリアダプタ
製品シリーズ
CrossPowerSystem
電気特性
定格電圧
690 V AC (IEC)
600 V AC (UL)
定格サージ電流抵抗
10 kA
定格電流
125 A (IEC)
100 A (UL)
最大定格電流
125 A (IEC)
接続データ
接続ポイント
接続電線サイズ、単線
6 mm² ... 50 mm²
接続電線断面積AWG
10 ... 1
寸法
幅
45 mm
高さ
160 mm
奥行き
92 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
規格と基準
標準/規則
IEC 61439-1
IEC 60999-1
IEC 60999-2
GB/T 7251.1
販売用データ
アイテム番号
1070299
梱包単位
4 pc
最低注文数
4 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK7821
GTIN
4055626749808
1個あたりの重量(梱包を含む)
290.575 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
290.575 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
必須アクセサリ
EM-CPS-225
-
分電盤
1002634
EM-CPS-405
-
分電盤
1002635
製品 ヘルプ