分電盤CrossPowerSystem用の電源TRIO CROSS POWERは、工作機械での使用に最適です。全機能および省スペース設計はこのエリアでの高い要求に合わせています。Push-in接続により、24 V DCの制御電圧をすばやく簡単に接続できます。
EM-CPS-PS/3AC/24DC/5
-
電源
1064922
一次側スイッチ電源ユニット TRIO POWER、 プッシュイン式、 クロスパワーシステム - 設置、 入力: 3相、 出力: 24 V DC / 5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
製品の詳細
| AC動作 | |
| 接地方式 | スター型ネットワーク |
| 入力定格電圧範囲 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC | |
| 入力電圧範囲 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 % | |
| AC入力電圧範囲 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| 通常の国内グリッド電圧 | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| 電源の電圧種類 | AC |
| 突入電流値 (I2t) | ≤ 0.25 A2s |
| 突入電流制限 | ≤ 22 A |
| AC入力周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 出力保持時間 | 通常 20 ms (400 V AC) |
| 通常 20 ms (500 V AC) | |
| 消費電流 | 3x 0.4 A (400 V AC) |
| 3x 0.3 A (500 V AC) | |
| 2x 0.6 A (400 V AC) | |
| 2x 0.5 A (500 V AC) | |
| 定格消費電力 | 243.6 VA |
| 保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ |
| Power factor | 0.55 |
| 通常応答時間 | < 1 s |
| 内部ヒューズ | 3.15 A (内部(機器保護)低速ブロー) |
| PEへの放電電流 | < 0.25 mA |
| < (550 V AC, 60 Hz) | |
| 効率 | 通常 91 % (400 V AC) |
| 定格出力電圧 | 24 V DC ±1 % |
| 出力電圧(USet)の設定範囲 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC、定量制限あり) |
| 定格出力電流(IN) | 5 A |
| ダイナミックブースト(IDyn.Boost) | 7.5 A (5秒) |
| ディレーティング | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 出力での過電圧保護(OVP) | ≤ 30 V DC |
| 制御逸脱 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
| < 3 % (動荷重は10~90%で変化、10 Hz) | |
| < 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
| 残存リプル | ≤ 20 mVPP |
| 耐短絡 | あり |
| 無負荷保証 | あり |
| 出力電力 | 120 W |
| 180 W | |
| 最大無負荷電力損失 | < 1 W (400 V AC) |
| 最大電力損失、定格負荷 | < 12 W (480 V AC) |
| 立ち上がり時間 | ≤ 120 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 並列接続 | 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。 |
| 直列接続 | あり |
| 信号: DC OK | |
| 定負荷電流 | 100 mA |
| 信号 リレー13/14 | |
| 既定 | 密閉型 |
| デジタル | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| 入力 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 出力 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 4 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最小 | 0.2 mm² |
| 1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最大 | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 信号 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 1.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 1.5 mm² |
| 1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最小 | 0.2 mm² |
| 1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最大 | 1.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| シグナリングのタイプ | LED |
| フローティング信号コンタクト | |
| 信号出力: LED状態インジケータ | |
| 信号割当て | DC OK |
| 状態表示 | LED |
| 色 | 緑 |
| DC OK | UOUT > 0.9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0.9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 相の数 | 3 |
| 耐電圧 入力―出力間 | 3 kV AC (タイプテスト) |
| 1.5 kV AC (定期試験) |
| 製品の種類 | 電源 |
| 製品シリーズ | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2300000 h (25 °C) |
| > 1300000 h (40 °C) | |
| > 620000 h (60 °C) | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II (制御盤が閉じている場合) |
| 過電圧カテゴリ (EN 61010-1) | II |
| 汚染度 | 2 |
| 幅 | 36 mm |
| 高さ | 160 mm |
| 奥行き | 159 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
| 設置時あき 右/左(アクティブ) | 14 mm / 14 mm |
| 設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
| 設置時あき 上/下(アクティブ) | 50 mm / 50 mm |
| 取付けタイプ | クロスパワーシステム - 設置 |
| 組立てに関する注意事項 | Cross Power System |
| 保護コーティング付き | なし |
| UL 94難燃性(ハウジング / 端子台) | V0 |
| ハウジング材質 | プラスチック製 |
| ケースの種類 | ポリカーボネート |
| フード型 | ポリカーボネート |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 4000 m (> 2000 m 、ディレーティング: 10 %/1000 m) |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作) | 10 ... 150 Hz、振幅±0.35 mm,5g 90 分(IEC 60068-2-6に準拠) |
| 2 Hz ... 15 Hz、振幅±1 mm、> 15 Hz、0.7g(DNV GL クラスAに準拠) | |
| 標準 - 電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 標準 - 電源高調波電流の制限 | EN 61000-3-2 |
| 標準-電気的安全性 | IEC 61010-1 (SELV) |
| 標準 - 安全特別低電圧 | IEC 61010 (SELV) / (PELV) |
| 標準 - 安全絶縁 | DIN VDE 0100-410 |
| 標準 - 変換器の安全性 | EN 61558-2-16(空間距離と沿面距離のみ) |
| UL承認 | UL Listed UL 61010-2-201 |
| 適合/認証 | |
| SIL、IEC 61508準拠 | 0 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| 放射干渉 | ノイズ輻射試験(EN 61000-6-2(産業用)準拠) |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-2 |
| 伝導ノイズ放射 | |
| 規格/規則 | EN 55016 |
| EN 61000-6-4(クラスA) | |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 55011 (EN 55022) |
| ノイズ輻射 | |
| 標準/規則 | EN 55016 |
| EN 61000-6-4(クラスA) | |
| 高調波電流 | |
| 周波数範囲 | タイプA, B |
| フリッカー | |
| 周波数範囲 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV (試験強度4) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度4) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 3 kV (試験強度3 - 対称) |
| 6 kV (試験強度4 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度1 - 非対称) | |
| 信号 | 1 kV (試験強度1 - 対称) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-2 |
| 電圧降下 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-11 |
| 電圧 | 230 V AC |
| 周波数 | 50 Hz |
| 電圧降下 | 70 % |
| 周期数 | 25周期 |
| 補足事項 | 試験強度2 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧降下 | 40 % |
| 周期数 | 10周期 |
| 補足事項 | 試験強度2 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧降下 | 0 % |
| 周期数 | 1周期 |
| 補足事項 | 試験強度2 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| アイテム番号 | 1064922 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMPO33 |
| GTIN | 4055626725222 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 746 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 510 g |
| 関税率 | 85044095 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 091f5110-1578-4bf5-b4c0-0d51f2f79492 |
特長
Push-in式接続により、すばやく簡単な24 V DCの制御電圧接続が可能
すばやい起動:工具不要の取付けとわずか1工程での自動接続(CrossPowerSystem)
ダイナミックブーストで高負荷を確実に起動
高い電気強度により、電気的に堅牢
-25°C ~ +70°Cの温度範囲と-40°Cでの機器の起動で最大の柔軟性