有用な情報
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
産業用AI
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
EM-CPS-TB3/63A - 接続モジュール
EM-CPS-TB3/63A
-
接続モジュール
1002633
1.5~16 mm
2
、3極のケーブル用の組込みスプリング負荷端子付き接続モジュール、最大63 A
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アッセンブリアダプタ
製品シリーズ
CrossPowerSystem
電気特性
定格電圧
690 V AC (IEC)
600 V AC (UL)
定格サージ電流抵抗
10 kA
定格電流
63 A (IEC)
48 A (UL)
最大許容電圧
1000 V AC/DC
最大定格電流
80 A (IEC)
定格絶縁電圧
1000 V
定格サージ電圧
6 kV
接続データ
接続ポイント
接続電線サイズ、単線
1.5 mm² ... 16 mm²
接続電線断面積AWG
14 ... 6
寸法
幅
22.5 mm
高さ
160 mm
奥行き
115 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
承認
ULデータ
SCCR
6 kA
50 kA (Class J 60 A / 600 V AC)
販売用データ
アイテム番号
1002633
梱包単位
4 pc
最低注文数
4 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK7821
GTIN
4055626468242
1個あたりの重量(梱包を含む)
195.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
195.3 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
必須アクセサリ
EM-CPS-225
-
分電盤
1002634
EM-CPS-405
-
分電盤
1002635
製品 ヘルプ