EM-CPS-DA-45C/25A - アダプタ
EM-CPS-DA-45C/25A
-
アダプタ
1002665
CrossLink®インターフェースと可動式DINレール付きコンフォートデバイスアダプタ、定格電流:25 A
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アダプタ
製品シリーズ
CrossPowerSystem
アプリケーション
デバイスアダプタ
電気特性
定格電圧
690 V AC (IEC)
600 V AC (UL)
定格電流
25 A (IEC)
20 A (UL)
定格サージ電圧
6 kV
寸法
幅
45 mm
高さ
160 mm
奥行き
45 mm
販売用データ
アイテム番号
1002665
梱包単位
4 pc
最低注文数
4 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK7852
GTIN
4055626468143
1個あたりの重量(梱包を含む)
131 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
127 g
関税率
85369095
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
必須アクセサリ
EM-CPS-225
-
分電盤
1002634
EM-CPS-405
-
分電盤
1002635
アクセサリ
EM-CPS-DAE-45
-
アダプタ
1003293
EM-CPS-DAES-45
-
アダプタ
1003294
EM-CPS-TS-45
-
アダプタ
1003295
EM-CPS-DHS-45
-
アダプタ
1003296
EM-CPS-DHE-45
-
アダプタ
1002663
特長
ケーブル端は超音波・圧縮処理済み
CrossPowerSystem配電盤にすばやく簡単に取り付けるためのスナップオン機構
製品 ヘルプ