EM-CPS-NS35-135 - アダプタ
EM-CPS-NS35-135
-
アダプタ
1119259
最大35 mm
2
の分岐端子台を取り付けるためのDINレールを内蔵した分電ボードCrossPowerSystem用アダプタレール
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アッセンブリアダプタ
製品シリーズ
CrossPowerSystem
材料仕様
色
ライトグレー (RAL 7035)
承認
UKCA
認定
UKCA準拠
販売用データ
アイテム番号
1119259
梱包単位
12 pc
最低注文数
12 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK7861
GTIN
4063151048372
1個あたりの重量(梱包を含む)
56.91 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
22.22 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
必須アクセサリ
EM-CPS-225
-
分電盤
1002634
EM-CPS-405
-
分電盤
1002635
製品 ヘルプ