EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| スプリングケージ接続方式 | 600 V | 36 A | 20 - 8 | |
| ねじ式接続 | 600 V | 86 A | 14 - 3 | |
| C | ||||
| スプリングケージ接続方式 | 600 V | 36 A | 20 - 8 | |
| ねじ式接続 | 600 V | 86 A | 14 - 3 | |
共通電位端子台、 最終アプリケーションでは、接続電線での過負荷および短絡保護に適用する安全規制を検討する必要があります。、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 57 A、 負荷接点、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 16 mm2、 ライン接点、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 1.5 mm2 - 50 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
| 動作時の注記 | 最終アプリケーションでは、接続電線での過負荷および短絡保護に適用する安全規制を検討する必要があります。 |
| 製品シリーズ | PTU |
| 接続数 | 5 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.43 W |
| 段あたり接続数 | 5 |
| 負荷接点 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 18 mm ... 20 mm |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 断面積AWG | 20 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 定格電流 | 57 A |
| 最大負荷電流 | 57 A |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 定格電線断面積 | 10 mm² |
| ライン接点 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M6 |
| 締付けトルク | 3.2 ... 3.7 Nm |
| 剥き線長さ | 18 mm ... 20 mm |
| 内部シリンダゲージ | B9 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
| 断面積AWG | 14 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 14 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 16 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 16 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 定格電流 | 101 A |
| 最大負荷電流 | 101 A (接続された全ケーブルの総電流値が最大負荷電流値を超えないこと。) |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 定格電線断面積 | 35 mm² |
| 負荷接点 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 1 mm² ... 16 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 4 mm² ... 10 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 2.5 mm² ... 10 mm² |
| 幅 | 19.4 mm |
| 高さ | 79.9 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 50.3 mm |
| NS 35/15の奥行き | 57.8 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3002370 |
| 梱包単位 | 25 pc |
| 最低注文数 | 25 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2219 |
| GTIN | 4055626430874 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 72.72 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 69 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | IN |
| ECLASS-13.0 | 27250119 |
| ECLASS-15.0 | 27250119 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |