コネクタエレメント中央、左のハウジングには固定ラッチあり、右はカバーなしで開放
CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 16 | ||
コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 極数: 1、 接続方式: 圧接接続式、 1段、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積:0.25 mm2- 1.5 mm2、 色: 緑ー黄
コネクタエレメント中央、左のハウジングには固定ラッチあり、右はカバーなしで開放
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 16 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 16 | ||