PP-H 4/ 1-L RD - コネクタ
3211949

コネクタ、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 1、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 1段目が接続可能、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 色: 赤

製品の詳細








互換性のある製品



特長

広いマーキングスペースオプション
セルフアッセンブリ用プッシュイン式COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり