PP-H 1,5/S/1-R BK
-
コネクタ
1096660
コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 1、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 色: 黒
製品の詳細
| 極数 | 1 |
| ピッチ | 3.5 mm |
| 接続数 | 1 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.56 W |
| 段あたり接続数 | 1 |
| 定格接続サイズ | 1.5 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 内部シリンダゲージ | A1 / B1 |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 1 mm² |
| 定格電流 | 17.5 A (ディレーティングに注意すること) |
| 最大負荷電流 | 17.5 A (接続電線断面積が1.5 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 定格電線断面積 | 1.5 mm² |
| 1段 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.34 mm² ... 1 mm² |
| 幅 | 3.5 mm |
| 高さ | 31.3 mm |
| ピッチ | 3.5 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 組立てに関する注意事項 | セルフ組立式のCOMBIコネクタとカップリング部品を簡単にラッチするために、パラレルプレスツールの使用を推奨します。 |
| アイテム番号 | 1096660 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2244 |
| GTIN | 4055626934204 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2.02 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
PR 1,5/S/2 - ラッチ 3212895
-
PRZ 1,5/S - ラッチ 3212905
-
PZ 1,5/S/2 - ストレインリリーフ 3212918
-
PH 1,5/S/3 - ケーブルハウジング 3212756
-
PH 1,5/S/4 - ケーブルハウジング 3212769
-
PH 1,5/S/5 - ケーブルハウジング 3212772
-
PH 1,5/S/6 - ケーブルハウジング 3212785
-
PH 1,5/S/7 - ケーブルハウジング 3212798
-
PH 1,5/S/8 - ケーブルハウジング 3212808
-
PH 1,5/S/9 - ケーブルハウジング 3212811
-
PH 1,5/S/10 - ケーブルハウジング 3212824
-
PH 1,5/S/11 - ケーブルハウジング 3212837
-
PH 1,5/S/12 - ケーブルハウジング 3212840
-
PH 1,5/S/13 - ケーブルハウジング 3212853
-
PH 1,5/S/14 - ケーブルハウジング 3212866
-
PH 1,5/S/15 - ケーブルハウジング 3212879
-
SZF 0-0,4X2,5 - ドライバ 1204504
-
ST-BW 0 - 操作ツール 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - 棒端子 1200293
-
PP-H 1,5/S/1-L - コネクタ 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - コネクタ 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - コネクタ 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-L RD - コネクタ 3212696
-
PP-H 1,5/S/1-L/P-GN - コネクタ 1186132
-
PP-H 1,5/S/1-M - コネクタ 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BK - コネクタ 3212694
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - コネクタ 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - コネクタ 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-M RD - コネクタ 3212692
-
PP-H 1,5/S/1-M/P-GN - コネクタ 1186129
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - クイックマーカー、平面式 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - 端子台マーキング 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - 端子台マーキング 0829644
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
特長
広いマーキングスペースオプション
セルフアッセンブリ用プッシュイン式COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み