ビルディングIoTコントローラによるビル管理システム

ビル管理システム

ビル管理システムEmalyticsにより、当社ではビルのデジタルインフラのすべての中心的な要素のためのプラットフォームを提供します。Emalyticsは、管理制御装置とエネルギー監視機能を組み合わせてインテリジェントなプラットフォームを作り出します。IoTベースのフレームワークにより、これが必要とされるすべての個々のサブトレードのデータや情報を制御、評価、処理することができます。簡単なエンジニアリングと、建物内のすべてのプロセスやアプリケーションのための1つのプラットフォームを活用することができます。

Go to Product Detail Page for item 1589171
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - ビル管理システム
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - ビル管理システム
1589171

ランタイムライセンスを1250 Niagaraデータポイントから無制限のデータポイントに拡張するための、Emalytics View向けアップグレードライセンス、このライセンスには期限はありません。
このライセンスの購入時には、次の情報を提出する必要があります:Emalytics Viewを実行する機械のホストIDおよびライセンス送信先のEメールアドレス。

Go to Product Detail Page for item 1139362
PARTNER-ACCESS - ビル管理システム
PARTNER-ACCESS - ビル管理システム
1139362

Emalytics Automationライセンスポータルへの1年間(5月1日~4月30日)のアクセス権。
 
Emalytics Automationライセンスの表示、ダウンロード、移動が可能になります。新規ライセンスを単独で購入することはできません。ご注文は、フエニックス・コンタクトの営業チームを介して行ってください。
 
実際の請求総額は、4月30日までの残存期間に基づき算出されます。

アプリケーション内のIoTベースのビル管理システムEmalytics

アプリケーション内のビル管理システムEmalytics

特長

  • オートメーション、監視、データ取得、さらにはシステム、プラント、コンポーネントの安全な接続性向けの1つのフレームワーク
  • 確実でエラーのないビル管理による運用効率の向上
  • 投資の保護:最新テクノロジで、いつでもアップデートやアップグレードが可能

Emalyticsソリューション – すべてのビルディングアプリケーションに対応する簡単なエンジニアリング

Emalyticsは、コントローラ(Controller)、自動化(Automation)、ビュー(View)、クラウド(Cloud)という要素で構成することができます。 Emalytics ControllerハードウェアとEmalytics Automationソフトウェアを組み合わせることで、ビルのデータ、プロセス、アプリケーションのすべての統合とエンジニアリングに対応します。このデータの表示、使用、レポート、分析は、Emalytics Viewを使用して実施されます。Cloudは、プロジェクト全体のAIベースのデータ解析とエネルギー管理のための、包括的な環境を提供します。

Emalyticsフレームワークの概要

インタラクティブイメージマップ:Emalyticsフレームワークの概要
表示、レポート、分析
Emalytics Viewを使用すると、ビルに関して収集されるあらゆるデータを表示して、ビル全体と平面図をアプリケーションにマッピングすることができます。データの表示、解析、比較を行うための、カスタム仕様のダッシュボードを作成することができます。
Emalytics Viewの詳細
表示、レポート、分析
AIベースのデータ解析
Emalytics Cloudは、デジタルコンポーネントツインにより、暖房、換気、空調システム、エネルギー関連システム、地域暖房・地域冷房グリッドなどの送電網の監視を実現することができます。
Emalytics Cloudの詳細
AIベースのデータ解析
統合とテクノロジ
Emalytics Automation IoTフレームワークにより、あらゆる分野をシームレスにリンクして、そのデータを統一された形式に標準化できます。つまり、データはソースや、伝送に使用されるプロトコルまたはバスシステムにかかわらず、常に同じ構造で利用することができます。
Emalytics Automationの詳細
統合とテクノロジ
サードパーティのサービスの統合
プロセス制御は、E-Mobilityや太陽光発電など、サードパーティのサービスの統合を含めて、すべてのレベルでネットワーク化されます。
サードパーティのサービスの統合
ILC 2050 BIビルディングIoTコントローラ

ILC 2050 BIビルディングIoTコントローラ

Emalyticsコントローラ 物理的通信

ビル管理システムの中心的なコア要素は、ビルIoTコントローラILC 2050 BIです。このコントローラは、対応するモジュールの包括的な製品ラインアップと共に、現場レベルの共通バスプロトコルやオープンIoT世界との間の連携として機能し、最新のITシステムにおけるあらゆる可能性をビル管理にもたらします。

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation 統合とテクノロジ

Emalytics Automationは、あらゆる分野からのデータを統一された形式に変換することで正規化されるIoTフレームワークです。記録されたデータポイントは一度だけ定義され、システム全体で利用することができます。データポイントは、コントローラ、表示用サーバ、またはその他の機器のいずれからでも、ネットワーク全体でアクセスできるデータ情報オブジェクトに変換されます。したがって、全データは常に同じ構造で利用可能です。

Emalytics Viewによるビルの視覚化

Emalytics View

Emalytics View 表示、レポート、分析

ブラウザベースの表示フレームワークEmalytics Viewは、カスタム指定によるビルの表示システムおよびダッシュボードを作るための包括的なツールボックスを提供します。個々の分野または分散型施設のデータを表示、評価、比較するための個別のダッシュボードを作成することができます。それには、フレームワーク内でアクセスできる、すぐに使用可能なライブラリが含まれています。標準のウェブテクノロジが使われているため、操作コンセプトを自由に選択することができます。

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud AIベースのデータ解析とエネルギー管理

プラットフォームのスマートなプラグ・アンド・プレイのアプローチにより、持続可能で透明性があり、効率的なビルのための理想的な条件を迅速に作り上げることができます。

Collector
クラウドプラットフォームは、すべてのデータをクラウドで接続して提供し、常時監視します。
Analyzer
データ解析機能により、人工知能を活用したビルや不動産の運用最適化を完全デジタル化します。アドオンは、自動的かつ継続的な監視、データに基づく解析、複雑なビル運用の評価を行うための、AIでサポートされるツールです。
制御
このツールは、クラウドから自動で運用の最適化を行うものです。最新のアルゴリズムと人工知能により、持続可能で効率的なシステム運用と、ユーザーにとって完璧な心地よさを実現しています。

Emalyticsの特長

IoTベースのビル管理システムEmalytics
ビルディングテクノロジにおけるシステム統合
Emalyticsによるネットワークトレード
IoTベースのビル管理システムEmalytics

無限の統合
KNX、Modbus、BACnet、DALI、SMI、EnOcean、LonWorks、MQTT、REST、SQLなどの一般的なプロトコルを介した外部接続は、Emalyticsシステムにマッピングされます。ほぼあらゆる業種の接続のための、300を超えるドライバも利用可能です。

拡張可能な従量課金方式のライセンスモデル
物理的か通信的かに関わりなく、接続されたデータポイントに対してのみ支払う必要があります。したがって、フレームワークでのデータのさらなる処理が可能です。

ビルディングテクノロジにおけるシステム統合

コンパイルせずにプログラミング
運用中にEmalytics IoTコントローラをオンラインで再プログラムすることができます。変更されたアプリケーションは、動作を中断せずにアプリケーションにすぐ表示されます。または、通常の方法で、関連するIoTコントローラ上で最初にテストした後オンラインでアクティブ化するオフラインアプリケーションを開発することもできます。

IEC初心者のためのプログラミング環境
IECのようなプログラミングインターフェースの他に、CFCの包括的なパレット(ライブラリ)を活用し、IEC 61131(PLC)からの切替えを簡単に導入することができます。

高級言語プログラマ向けのJava
インターフェースで高級言語として、Javaも利用可能です。つまり、追加のアダプタやインターフェースを必要とせずに、Emalyticsですぐに開発を進めることができます。

Emalyticsによるネットワークトレード

単一のインターフェースを使用してプロジェクト全体にアクセス
個々のコントローラがフィールドバスシステムを使用して相互に接続されてネットワークを構築する従来の自動化システムとは異なり、EmalyticsはあらゆるIoT機器にわたるフレームワークとして機能します。これはつまり、あらゆるデータポイントを物理的か通信的かに関わりなく追加のプログラミングやゲートウェイなしで、フレームワーク内のすべての機器に自動的に使用することが可能になるということです。

64ビットバージョンとして利用可能なエンジニアリングツール
PCまたはラップトップのメモリ領域全体、また使用可能なハードウェアを完全に利用することができます。オプションとして32ビット版もご用意しています。

ファームウェアの更新を一元的に整理することができます
ILC 2050 BIは、IT規格のルールに厳密に従います。クラウドサービスとの排他的な通信だけでなく、TLS 1.2などのサイバーセキュリティ規格や、ファームウェアのアップグレード(パッチ)またはアップデートの最新のコンセプトに関しても、一元的に整理し、展開することが可能です。

ビルディングオートメーション向けの包括的な製品ラインアップ

制御盤内のビルディングIoTコントローラ
ビルディングオートメーション用DALIモジュール
制御盤のところにいる技術員
制御盤内のビルディングIoTコントローラ

当社のビルディングIoTコントローラのモジュール型コンセプトにより、プロジェクトで必要な数のI/Oのみを選択することができます。プロジェクトの成長に合わせて、モジュールを追加することができます。モジュールは、デジタルとアナログ、DALI、パルスのカウント、M-Bus、MP-Bus、シリアルインターフェースなどを含む、あらゆるビルディング関連インターフェース向けのものがあります。お客様のInlineステーションへのシームレスな統合のための当社の製品ラインアップをご確認ください。

直接I/Oモジュールへ
ビルディングオートメーション用DALIモジュール

照明は私たち生活の中で重要な役割を果たし、ムードや、集中力、効率に影響します。理想的な照明の環境は、より良い学習および積極的な労働環境に貢献します。同時に、照明はビルの中で最もコストのかかる要因の一つでもあります。照明を全体的に制御することで、ユーザーの快適さと高度なエネルギー効率の最適化が可能になります。当社は、ビルディングオートメーション向けのEmalyticsソリューションの一部として、DALIを使用するための便利なソリューションも提供しています。

直接DALIモジュールへ
制御盤のところにいる技術員

世界的にネットワーク化されたチームと業界内の協力により、当社はビルおよび設備テクノロジのための信頼できるパートナーです。デジタル化を促進する企業として、製品とソリューションを常に最新のテクノロジに準拠して開発しています。革新的で耐久性があり、将来にも対応できます。お客様独自のアプリケーション向けの、当社の幅広い製品ラインアップをご確認ください。

電設と電子機器の詳細を今すぐご覧ください
詳細: 
IoTベースのビル管理システムを当社と一緒に開発しましょう

当社のビルディング管理システムと、お客様独自のアプリケーション向けの幅広い製品ラインアップの詳細をご確認ください。

今すぐご相談ください(相談無料)
電話応対中のサービススタッフ