Matlab Simulink®は、MathWorks Inc.社のソフトウェア環境で、動的システムおよび制御アルゴリズムのグラフィカルモデリング、シミュレーション、開発、実装に使用されます。SimulinkをPLCnext Technologyに合わせることで、エンジニアは従来のPLCプログラミング不要で、洗練されたオートメーションロジックを作成することができます。PLCnext Target for Simulinkにより、モデルを直接IEC 61131-3に準拠したファンクションブロックまたはPLCnext Engineerプログラムに変換して、PLCnext Control上で実行することができます。このシームレスな統合により、モデルベースの開発と産業オートメーションとの間のギャップを埋めます。開発を最適化し、エラーを削減し、製品化までの時間を短縮することができます。
PLCnext Technologyツールチェーンは、PLCnextコントローラ用にリアルタイム型および非リアルタイム型アプリケーションをC++およびC#で開発する際に必要となります。PLCnext CLIコマンドラインツールは、ツールチェーンのコアコンポーネントで、メタデータ、C++ヘッダーファイル、およびPLCnext Engineerライブラリの作成や、構築プロセスにおいて使用することができます。Eclipse®用のアドインや、Microsoft Visual Studio®用の拡張も用意されています。これにより、これらの開発環境のユーザーインターフェースが拡張され、PLCnext Technologyの開発プロセスがサポートされます。