RFC 4072R
-
コントローラ
1136419
コントローラ (SPS)、 PLCnext Control; プログラミング: 高級言語 および IEC 61131-3; OS: Yocto/Linux®(リアルタイム); プログラミングツール: PLCnext Engineer、 Eclipse®、 Visual Studio®、 MATLAB®/ Simulink®; プロセッサ: Intel® Core™ i5-6300U、 2x 2.4 GHz; システム冗長性PROFINET S2、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。.
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | コントローラ |
| 製品シリーズ | PLCnext Control |
| タイプ | Stand-alone |
| 特殊な性質 | システム冗長性PROFINET S2 |
| 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 汚染度 | 2 (保護等級IP54以上の制御盤またはハウジングに設置した場合) |
| ディスプレイ | |
| 診断画面 | はい |
| OS | Yocto/Linux®(リアルタイム) |
| プロセッサ | Intel®Core™ i5-6300U、 2x 2.4 GHz |
| フラッシュメモリ | 100 Mbyte (内部フラッシュメモリ) |
| フエニックス・コンタクトのSDカード(外付けフラッシュメモリ、アクセサリを参照) | |
| IEC 61131ランタイムシステム | |
| プログラムメモリ | 16 Mbyte |
| 保持属性付きデータストレージ | 2 Mbyte |
| データストレージ | 32 Mbyte |
| サイクルタイム | 1 ms (周期タスクの場合、推奨値:最小10 ms) |
| 制御タスクの数 | 6 (ユーザータスク最大1、イベントタスク最大5) |
| PROFINET | |
| デバイス機能 | PROFINET-Controller |
| サポートされるデバイスの数 (PROFINET-Controller) | 最大 256 |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| 機能 | |
| 診断画面 | はい |
| 冗長機能 | はい |
| 冗長機能に関する注意事項 | コントローラ冗長性 |
| セーフティ機能 | なし |
| 機能 | |
| プログラミングツール | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| 対応するプログラミング言語 | インストラクションリスト(IL) |
| シンボリックフローチャート(SFC) | |
| ラダーダイアグラム(LD) | |
| ファンクションブロックダイアグラム(FBD) | |
| ストラクチャードテキスト(ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| システム要求 | |
| アプリケーションインターフェース | OPC UA® |
| OPC UA Pub/Sub | |
| 電力消費 | 通常 25 W (ファンモジュールなし) |
| 最大 35 W (ファンモジュール付き) | |
| 規準状態での最大損失電力 | 25 W (ファンモジュールなし) |
| 通信媒体 | 銅 |
| FO | |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 32.1 V DC (リプルを含む(3.6 VPP)) |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | 内蔵(容量性バッファリング) |
| リアルタイムクロックの説明 | 1.73秒/日=20 ppm、25°C時 |
| 予備電力 | 最小 240 h (25 °C時) |
| 通常 360 h (25 °C時) | |
| 電位 | |
| 保護回路 | 供給電圧のサージ保護; 電子的 |
| 電源電圧の極性反転保護; 電子的 | |
| 締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
| COMBICONコネクタ | |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| Webサーバ | はい |
| USB | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | USBタイプA、ソケット |
| Ethernet | |
| バスシステム | RJ45 |
| インターフェースの数 | 4 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよびケーブル自動判別、自動極性交換 |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps (LAN 1/LAN 2、半二重または全二重) |
| 10/100 Mbit/s (LAN3.1/LAN3.2(内部スイッチ)、半二重または全二重) | |
| 外形寸法 | |
| 幅 / 高さ / 奥行き | 122 mm / 182 mm / 173 mm (ファンモジュールなし) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (ファンモジュール付き) | |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 60 °C 海抜2000 mまで (推奨:50°C超え(ファンモジュール使用時)) |
| 0 °C ... 55 °C 平均海面上2000 m~3000 m (ファンモジュールのみ) | |
| 0 °C ... 50 °C 平均海面上3000 m~4000 m (ファンモジュールのみ) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃(動作時) | 20g (EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作時) | 1g (EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠) |
| 気圧(動作) | 60 kPa ... 108 kPa (海抜4000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 58 kPa ... 108 kPa (海抜4500 mまで) |
| 機能を危険にさらすガスへの耐性、DIN 40046-36、DIN 40046-37に準拠 | このような環境下での機器の使用は禁止されています。 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 静電気放電(ESD)IEC 61000-4-2 基準B、±6 kV接触放電、±8 kV空中放電 |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 電磁場IEC 61000-4-3 基準A、電界強度:10 V/m | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 高速過渡現象(バースト)IEC 61000-4-4 基準B、電源ライン: ±2 kV 信号/データ線:±2 kV | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 過渡過電圧(サージ)IEC 61000-4-5 基準B、電源ライン: ±0.5 kV、信号用/通信用ケーブル: ±1 kV | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 伝導妨害IEC 61000-4-6 基準A、テスト電圧10 V | |
| EN IEC 61000-6-4準拠のノイズ輻射試験 タイプ A |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 1136419 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRADBA |
| GTIN | 4063151072230 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 3,062 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,000 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | fb620ac8-c3b8-42b6-9454-fafe7da884fb |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 114.5 kg CO2e |
互換性のある製品
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 1061701
-
SD FLASH 16GB PLCNEXT MEM LIC - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 1831737
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 1308064
-
PLCNEXT ENGINEER - プログラミングソフトウェア 1046008
-
RFC FAN MODULE - ファン 2404085
-
FL SFP SX - メディアモジュール 2891754
-
FL SFP LH - メディアモジュール 2989912
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - FOパッチケーブル 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115629
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - FOパッチケーブル 1115626
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - プログラミングソフトウェア 1639782
特長
時間的制約のあるプロセスを決定論的かつ確実に実行可能なリアルタイム対応Linuxオペレーティングシステム
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、HTTPS、FTP、OPC UA、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCPなど。– ITシステムとの円滑な通信用
Proficloud、PLCnext Store、およびあらゆるクラウドプラットフォームへの直接接続 – アプリケーションのシームレスなIoT統合を実現
多数のフィールドバスプロトコル(PROFINET、Modbus TCP/RTU、Ethernet/IPなど)に対応し、既存のオートメーション・テクノロジシステムや設備への容易な統合を実現
従来のPLCプログラミングとC++、C#、Pythonなどの最新の高級言語を組み合わせることで、最大限の設計自由度を実現
産業オートメーションの最高水準のセキュリティ要件を満たし、アプリケーションとデータの保護を実現