M23-0000000A600S-SIG - 丸型コネクタ用ハウジング
1554119

機器コネクタハウジング前面取付、シリーズ:M23 PRO Signal、アングル型、回転可能、標準およびONECLICK高速嵌合方式向け、4x Ø 3.2、注記:必ずアクセサリのセクションに記載のコンタクトインサートと組み合わせて使用すること。安全・取付けに関する注意事項は、参照製品1629082を参照

製品の詳細