Q 1,5/3L180/13KU-DSI
-
パネル貫通
1670400
パネル貫通、内部壁取付け用、浸漬ハンダ接続、ハンダピンの長さ:3.8 mm、穴Ø 3極 = 20.8 mm - 0.3
製品の詳細
製品ライン | パネル貫通 |
極数 | 3 |
位置マーキング | 1、2、3 |
接続数 | 3 |
極当りの結線数 | 1 |
シールド用 | なし |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
接続技術 | |
接続方法 機器側 | 浸漬ハンダ接続 (製品は、ハンダ付けする前に、PCBにネジ止めする必要があります。ISO 1481-ST 2.9 x 6.5 Cに準拠したセルフタッピングネジ) |
接続方法 現場側 | IDC(圧接)接続 |
同一断面積導体同士の接続回数 | 10 (ケーブルを接続し直す場合はシールとキャップも取換える必要あり) |
電線接続 | |
電線断面積 撚線 | 0.75 mm² ... 1.5 mm² |
電線断面積 単線 | 0.75 mm² ... 1 mm² |
電線断面積AWG | 18 ... 16 |
締付けトルク ユニオンナット | 2.5 Nm |
締付けトルク コンタクトキャリア | 3.75 Nm |
締付けトルク ロックナット | 3.75 Nm |
レンチサイズ ユニオンナット | 24 mm |
レンチサイズ コンタクトキャリア | 24 mm |
外形寸法 |
|
幅 | 27 mm |
高さ | 27 mm |
長さ | 46 mm |
定格サージ電圧(III/3) | 6 kV |
接触抵抗 | < 3 mΩ |
定格電圧 (II/2) | 630 V |
定格電圧 (III/2) | 320 V |
定格電圧 (III/3) | 250 V |
定格電圧UN | 250 V AC |
250 V DC | |
標準規格 IN | 17.5 A |
色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
部材 ハウジング | PA |
UL94難燃性クラス | V0 |
芯線絶縁材質 | PVC / PE |
コンタクト材質 | 銅合金 |
コンタクト表面材質 | ニッケルメッキおよびスズメッキ処理済み |
コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
電線の構造(VDE 0295に準拠)/最小芯線径 | VDE 0295 Cl.2-5、最小線径0.2 mm |
芯線の直径(絶縁部を含む) | >= 3 mm |
位置マーキング | 1、2、3 |
取付けタイプ | 前面取付け Pg13 |
組立てに関する注意事項 | 再接続する場合は、最後に接続した箇所よりも手前を切断する必要があります。QUICKONコンポーネントは無負荷時にのみ操作可能です。 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
耐衝撃度 | IK07 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C |
-25 °C ... 50 °C (導体接続時。ケーブルメーカーの仕様も順守しなければなりません。) | |
導体接続時の温度 | -5 °C ... 50 °C |
アイテム番号 | 1670400 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF6HAB |
GTIN | 4017918153182 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 25.85 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 25.85 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
ECLASS-15.0 | 27440602 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002566 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
IP65/IP67保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある