有用な情報
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
インスタレーションシステム用分電盤
Q-PROT13/16 - フィラープラグ
Q-PROT13/16
-
フィラープラグ
1670222
閉鎖キャップ、Pg13/Pg16用、塞がれていない接続を閉鎖するためのもの
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シーリングプラグ
寸法
外形寸法
幅
8 mm
長さ
20 mm
材料仕様
部材
PA 6.6
販売用データ
アイテム番号
1670222
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6ZBX
GTIN
4017918146511
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.88 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.88 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.A*30.B.01102
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
0.023 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ