MACX MCR-EX-IDS-2I-2I
-
出力絶縁信号変換器
2865421
2チャネルEx i出力信号変換器、HART通信。0/4 mA~20 mAの本質安全信号を絶縁して防爆エリアの負荷に送信。4方向の電気的絶縁、ラインエラー検出、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、ねじ式接続。
製品の詳細
| 製品シリーズ | MACX Analog |
| チャネル数 | 2 |
| 電気的絶縁 | 4方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 信号伝送動作 | In = Out |
| ステップ応答(10~90%) | < 140 µs (4 mA ... 20 mAステップ) |
| 最大温度係数 | 0.01 %/K |
| 温度係数、通常 | ≤ 0.005 %/K |
| 最大送信エラー | 0.1 % (最終値:20 mA) |
| 送信エラー、通常 | ≤ 0.05 % (最終値:20 mA) |
| 電気的絶縁 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 入力/出力 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | 安全絶縁 |
| 電気的絶縁 入力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 50 Vrms |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 電気的絶縁 出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | 安全絶縁 |
| 電気的絶縁 入力1/入力2、出力1/出力2 | |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 電気的絶縁 出力/出力 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 375 VPP |
| 電気的絶縁 出力/電源 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 375 VPP |
| 電気的絶縁 出力1/出力2 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 60 VPP |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | < 85 mA (24 V DC / 20 mA) |
| 電力損失 | < 1.4 W (24 V DC / 20 mA) |
| 電力消費 | ≤ 2 W (24 V DC / 20 mA) |
| 信号: 電流 | |
| 電流入力信号 | 0.2 mA ... 20 mA (機能) |
| 4 mA ... 20 mA (安全性) | |
| 0 mA ... 24 mA (負荷不足/過負荷範囲) | |
| 入力電流 | ≤ 30 mA |
| 入力インピーダンス | > 1 MΩ (回線障害がある場合) |
| ラインエラー検出 | > 0.2 mA (入力電流の応答閾値) |
| 電圧降下 | < 2.4 V (20 mA) |
| 信号: 電流 | |
| 出力内容 | 本質安全 |
| 電流出力信号 | 0.2 mA ... 20 mA (機能) |
| 4 mA ... 20 mA (安全性) | |
| 0 mA ... 24 mA (負荷不足/過負荷範囲) | |
| 負荷 | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA) |
| 100 Ω ... 650 Ω (20.5 mA) | |
| 100 Ω ... 500 Ω (24 mA) | |
| 出力リプル | < 20 mVrms |
| 無負荷電圧 | ≤ 27 V |
| ラインエラー検出 | > 10 kΩ (回線の断線) |
| < 50 Ω (短絡) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| COMBICON接続 | |
| 最大径 | 2 mm |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i回路(EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| セーフティデータ | |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | ごくわずか |
| 最大出力電圧Uo | 25.2 V |
| 最大出力電流Io | 93 mA |
| 最大出力電力Po | 586 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 10 mH / 2.9 µF |
| IIB (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 4 mH / 817 nF |
| IIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 2 mH / 104 nF |
| IIA (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 10 mH / 587 nF、 1 mH / 627 nF、 500 µH / 717 nF、 200 µH / 907 nF、 100 µH / 1.1 µF |
| IIB (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 4 mH / 367 nF、 1 mH / 427 nF、 500 µH / 507 nF、 200 µH / 657 nF、 100 µH / 817 nF |
| IIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 2 mH / 46 nF、 1 mH / 60 nF、 500 µH / 77 nF、 200 µH / 104 nF |
| データ通信(バイパス) | |
| HART関数 | HART透過性 |
| サポートされるプロトコル | HART |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 112.5 mm |
| 奥行き | 113.7 mm |
| 奥行き NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (設置位置は指定なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 高度範囲 (≤ 2000 m (Ex)) | |
| 説明 | 防爆アプリケーション |
| 高度 | ≤ 2000 m (技術データは、平均海面上2000 m以下の高度に言及しています。平均海面上2000 mを超える高度の場合は、データシートをご参照ください。) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| 定格絶縁電圧 | 320 V (電源、入力/出力) |
| 高度範囲 (≤ 3000 m (Ex)) | |
| 説明 | 防爆アプリケーション |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| セーフティ関連最大電圧Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| 定格絶縁電圧 | 190 V (電源、入力/出力) |
| 高度範囲 (≤ 4000 m (Ex)) | |
| 説明 | 防爆アプリケーション |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 55 °C |
| セーフティ関連最大電圧Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| 定格絶縁電圧 | 63 V (電源、入力/出力) |
| 高度範囲 (≤ 5000 m (Ex)) | |
| 説明 | 防爆アプリケーション |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 45 °C |
| セーフティ関連最大電圧Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| 定格絶縁電圧 | 63 V (電源、入力/出力) |
| 高度範囲 (≤ 2000 m) | |
| 説明 | 非防爆アプリケーション(EN 61010-1) |
| 高度 | ≤ 2000 m (技術データは、平均海面上2000 m以下の高度に言及しています。平均海面上2000 mを超える高度の場合は、データシートをご参照ください。) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 定格絶縁電圧 | 300 V (電源、入力/出力) |
| 高度範囲 (≤ 3000 m) | |
| 説明 | 非防爆アプリケーション(EN 61010-1) |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| 定格絶縁電圧 | 150 V (電源、入力/出力) |
| 高度範囲 (≤ 4000 m) | |
| 説明 | 非防爆アプリケーション(EN 61010-1) |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 55 °C |
| 定格絶縁電圧 | 150 V (電源、入力/出力) |
| 高度範囲 (≤ 5000 m) | |
| 説明 | 非防爆アプリケーション(EN 61010-1) |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 45 °C |
| 定格絶縁電圧 | 150 V (電源、入力/出力) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 注記 | およびEN 61326 |
| ATEX | |
| 表示記号 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | BVS 20 ATEX E 004 X |
| IECEx | |
| 表示記号 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | IECEx BVS 20.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | 2021122316114080 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| 認定 | , C.D.-No 83104549 |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 3 |
| Systematic Capability | |
| 表示記号 | 3 |
| INMETRO | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| 認定 | DNV 21.0092 X |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 電気的絶縁 | 4方向絶縁 |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2865421 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1212 |
| GTIN | 4046356160469 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 186.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 186.6 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 2427a3e6-a53e-4060-a30b-d2a92775006e |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DINレールバスコネクタ 1136500
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - モジュールキャリア 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - アクセサリ 1831016
-
MACX MCR-PTB - 電源分配・警報モジュール 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 電源分配・警報モジュール 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - コネクタセット 1584378