cULus Listed
認証ID: E335024定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A |
ネットワークケーブル、Sercos CAT5 (100 Mbps)、4-極、PVC/PVC、シグナルレッドRAL 3020相当、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP67、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP67、ケーブル長: 5 m
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
アプリケーション | 標準 |
センサの種類 | Sercos |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
キーイング | D |
バスシステム | Sercos III |
信号の種類/カテゴリ | Sercos CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
定格電圧UN | 48 V AC |
60 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
通信媒体 | 銅 |
通信速度 | 100 Mbps |
伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67 |
極数 | 4 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | D (データ) |
ハンドルの色 | 黒 |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Ni/Au (コンタクト表面) | |
PA (コンタクトキャリア) | |
TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
締付けトルク | 0.4 Nm |
保護等級 | IP67 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M12 SPEEDCON / IP67 |
極数 | 4 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | D (データ) |
ハンドルの色 | 黒 |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Ni/Au (コンタクト表面) | |
TPU GF (コンタクトキャリア) | |
TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
締付けトルク | 0.4 Nm |
保護等級 | IP67 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C |
導体の長さ | 5 m |
Sercos III [93K] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 68 kg/km |
UL AWLスタイル | 21694 (60 °C / 600 V) |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | Sercos III [93K] |
電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
信号実行時 | 5.3 ns/m |
導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | およそ 1.55 mm |
ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | シグナルレッドRAL 3020相当 |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
芯線絶縁材質 | PE |
単線、色 | 白、黄、青、橙 |
厚さ、外部シース | およそ 0.90 mm |
ペアシールドの種類 | アルミニウム線 + ポリエステル箔 |
全ツイスト | スタークワッド |
最大導体抵抗 | ≤ 120 Ω/km |
絶縁抵抗 | ≥ 0.5 GΩ*km |
結合抵抗 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 Hz時) |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
定格電圧、ケーブル | 600 V |
テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 3 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 7 x D |
最小曲げ半径、固定 | 20 mm |
最小曲げ半径、可動 | 46 mm |
難燃性 | UL 1685(CSA F 4)準拠 |
耐油性 | 耐油性(一定の限度内) |
その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
-40 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
周囲温度(設置時) | -20 °C ... 60 °C |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 (M12プラグコネクタ) |
IP67 (M12プラグコネクタ) | |
IP65/IP67 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (M12プラグコネクタ) |
M12 | |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
アイテム番号 | 1411547 |
梱包単位 | 25 pc |
最低注文数 | 25 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CJO |
GTIN | 4046356933865 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 368.2 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 368.2 g |
関税率 | 85444210 |
生産国 | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 1.761 kg CO2e |