NBC-MSD/10,0-93K/R4AC SCO - ネットワークケーブル
1411521

ネットワークケーブル、Sercos CAT5 (100 Mbps)、4-極、PVC/PVC、シグナルレッドRAL 3020相当、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 10 m

製品の詳細









互換性のある製品