NBC-FS/ 5,0-94B/R4RC SCO - ネットワークケーブル
1407457

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (1 Gbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応、プラグ ストレート RJ45 プッシュプル / IP67、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A / IP67、ケーブル長: 5 m

製品の詳細









互換性のある製品