UL Listed
認証ID: FILE E 335024| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
cUL Listed
認証ID: FILE E 335024| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、メス エルボー M12、キーイング: D / IP67、上 プラグ エルボー RJ45 / IP20、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~85.0 m)
| 概要 | 本製品は、PROFINET規則バージョン2.00(製品番号2.252)8.2章「Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)」のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています。 |
| アプリケーション | 標準 |
| センサの種類 | PROFINET |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 1 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 接続1 | |
| 寸法図 |
M12メスコネクタのピンアサイン、4極、Dコーディング、メス側
|
| 型式 | M12 メス、 エルボー、 4-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、 キーイング: D |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| シールド | Advanced Shielding Technology |
| 信号の種類/カテゴリ | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| サージ電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 部材 お問い合わせ先 | CuSn |
| 部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
| 部材 コンタクトキャリア | PA 6.6 |
| 部材 ねじ接続方式 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| 部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| 部材 シール | FKM |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/規則 | IEC 61076-2-101 |
| 接続 2 | |
| 寸法図 |
コネクタピン割当てプラグRJ45
|
| 型式 | RJ45、 ストレート |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
| 挿抜回数 | ≥ 750 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| サージ電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 2 |
| 部材 お問い合わせ先 | CuSn |
| 部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
| 部材 コンタクトキャリア | PA |
| 部材 ハウジング | PA |
| 色 (ハウジング) | 黒 |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C |
| 導体の長さ | 任意入力(0.2 m~85.0 m) |
| PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] | |
| UL AWLスタイル | 21695 (80 °C / 600 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] |
| PROFINET PVC撚線CAT5 93B | |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.1 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| シールド | アルミコーティングフォイル、編み組シールド(スズメッキ銅) |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 600 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V ((50 Hz/1 分)) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V ((50 Hz/1 分)) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 難燃性 | UL 1581、セクション1060およびUL 2556、セクション9.3(FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581、セクション1100およびUL 2556、セクション9.1(HFT/FT2) | |
| 耐油性 | OIL RES I、UL 2256に準拠 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -10 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PROFINETドラッグチェーンCAT5 [93C] | |
| UL AWLスタイル | 20233 (80°C/300 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFINETドラッグチェーンCAT5 [93C] |
| PROFINETドラッグチェーンCAT5 93C | |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| シールド | アルミコーティングフォイル、編み組シールド(スズメッキ銅) |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (1...100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 7,5 x D |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 3000000、 曲げ半径: 200 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 4 m/s、 加速度: 4 m/s² |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±30 °/m |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| UN ECE-R 118.03に準拠 | |
| CSA C 22.2 No. 210-FT1に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-404に準拠 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
| -40 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PROFINETロボットCAT5 [93R] | |
| ケーブル重量 | 55 kg/km |
| UL AWLスタイル | 20233 (80°C/300 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFINETロボットCAT5 [93R] |
| PROFINETロボットCAT5 93R | |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/19、S/TQ |
| 信号実行時 | 4.8 ns/m |
| 導体構造、信号線 | 19x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | 発泡PE |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 厚さ、外部シース | およそ 1.00 mm |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 33 mm |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: 1000000 |
| 波減衰 | 2.9 dB (1 MHz時) |
| 5 dB (4 MHz時) | |
| 8.1 dB (10 MHz時) | |
| 10.4 dB (16 MHz時) | |
| 11.9 dB (20 MHz時) | |
| 15.5 dB (31.25 MHz時) | |
| 26.5 dB (62.5 MHz時) | |
| 41 dB (100 MHz時) | |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| PROFINET RADOX®鉄道アプリケーションCAT5 [937] | |
| ケーブル重量 | 70 kg/km |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFINET RADOX®鉄道アプリケーションCAT5 [937] |
| PROFINET RADOX®鉄道アプリケーションCAT5 937 | |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| 信号速度 | 75 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | およそ 1.5 mm |
| ケーブル外径 | 6.60 mm ±0.4 mm |
| 外部シース素材 | PE-X |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | 銀メッキ銅線 |
| 芯線絶縁材質 | 発泡PE |
| 単線、色 | 白-青、オレンジ-黄 |
| 厚さ、外部シース | およそ 1.00 mm |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| シールド | プラスチックコーティングのアルミフォイル、編み組シールド(スズメッキ銅) |
| 最大導体抵抗 | ≤ 54.4 Ω/km |
| 結合抵抗 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| 実効容量 | ≤ 65 pF (コア-コア) |
| ≤ 100 pF (コア-シールド) | |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V AC |
| 試験電圧 | 2000 V AC (50 Hz、5 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 6 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 40 mm |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 73 dB (1 MHz時) |
| 70 dB (4 MHz時) | |
| 65 dB (10 MHz時) | |
| 57 dB (31.5 MHz時) | |
| 52 dB (62.5 MHz時) | |
| 48 dB (100 MHz時) | |
| 反射減衰量(RL) | 25 dB (4 MHz時) |
| 30 dB (10 MHz時) | |
| 30 dB (31.5 MHz時) | |
| 30 dB (62.5 MHz時) | |
| 28 dB (100 MHz時) | |
| リモートクロストーク減衰(FEXT) | 25 dB (4 MHz時) |
| 30 dB (10 MHz時) | |
| 30 dB (31.5 MHz時) | |
| 30 dB (62.5 MHz時) | |
| 28 dB (100 MHz時) | |
| 波減衰 | 2 dB (1 MHz時) |
| 4.4 dB (4 MHz時) | |
| 7.4 dB (10 MHz時) | |
| 14 dB (31.5 MHz時) | |
| 20 dB (62.5 MHz時) | |
| 26 dB (100 MHz時) | |
| ハロゲンフリー | EN 50267-2-1に準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| ISO 6722-1 5.22に準拠(UN ECE-R 118.01) | |
| ヒュームによる腐食性 | EN 50267-2-2 |
| ヒューム毒性 | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| 発煙濃度 | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 耐油性 | IRM 902に準拠、100℃で72時間 |
| 鉄道車両の火災保護 | BS 6853 (カテゴリ Ia、Ib、 II) |
| GM/RT 2130 (カテゴリ Ia、Ib、 II) | |
| EN 45545 (リスクレベルHL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (火災保護レベル1、2、3、4) | |
| NF F16-101 (カテゴリA1、A2、B) | |
| NF F16-101 (クラスC / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (リスクレベル LR1 - LR4) | |
| その他の耐性 | 耐燃料油性 (IRM 903に準拠、70℃で168時間) |
| 使用周囲温度 | -50 °C ... 90 °C (ケーブル、固定設置) |
| -40 °C ... 90 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PROFINET撚線CAT5 [93M] | |
| UL AWLスタイル | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFINET撚線CAT5 [93M] |
| PROFINET撚線CAT5 93M | |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.56 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| シールド | アルミコーティングフォイル、編み組シールド(スズメッキ銅) |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 難燃性 | CSA C 22.2 No. 210-FT1に準拠 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| Sercos III [93K] | |
| ケーブル重量 | 68 kg/km |
| UL AWLスタイル | 21694 (60 °C / 600 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | Sercos III [93K] |
| Sercos III 93K | |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| 信号実行時 | 5.3 ns/m |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | およそ 1.55 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | シグナルレッドRAL 3020相当 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.90 mm |
| ペアシールドの種類 | アルミニウム線 + ポリエステル箔 |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
| 最大導体抵抗 | ≤ 120 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 0.5 GΩ*km |
| 結合抵抗 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 Hz時) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 600 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 3 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 7 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 20 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 46 mm |
| 難燃性 | UL 1685(CSA F 4)準拠 |
| 耐油性 | 耐油性(一定の限度内) |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
| -40 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| アイテム番号 | 1408612 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CJN |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |