ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

NBC-FR-R4AC SCO-IE/.../... - ネットワークケーブル
1408655

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (1 Gbps)、8-極、シールド対応、メス エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A / IP67、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)

製品の詳細









互換性のある製品