UKN 10 BU
-
断路端子台N
3032091
断路端子台N、 組立て手順:
中性バスバーをしっかり固定するために、それぞれの端子台列の最初と最後に、端子台列が長い場合は20 cm間隔でサポートを取付ける必要があります。、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 41 A、 ネジ接続、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 32、 NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
製品の詳細
概要 | 組立て手順: 中性バスバーをしっかり固定するために、それぞれの端子台列の最初と最後に、端子台列が長い場合は20 cm間隔でサポートを取付ける必要があります。 |
概要 | |
注意 | 同じシリーズやサイズのモジュール型中継端子台の開放されているハウジング側面で接続を確立する際、予想される絶縁電圧が320 Vを超える場合は、端子台にカバーを取り付ける必要があります。 |
接続されたすべての電線の総電流値が最大負荷電流値を超えないこと。 |
製品ライン | 中継端子台 |
極数 | 1 |
接続数 | 1 |
行の数 | 1 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 6 kV |
段あたり接続数 | 2 |
定格接続サイズ | 6 mm² |
定格断面積 AWG | 8 |
断路スライドの締付けトルク | M3 0.6 ... 0.8 Nm |
剥き線長さ | 10 mm |
内部シリンダゲージ | A4 |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
断面積AWG | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 6 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 0.25 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 4 mm² ... 0.25 mm² |
撚線の接続電線サイズ(同じ断面積の電線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
定格電流 | 41 A |
定格電圧 | 400 V |
幅 | 8.2 mm |
色 | 青 |
UL94難燃性クラス | V2 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -40 °C |
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 125 °C |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
ニードルフレーム試験 | |
露出時間 | 30 s |
振動/広帯域ノイズ | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速 | 3,12g |
各軸のテスト時間 | 5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
衝撃試験 | |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 30g |
衝撃時間 | 18 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
取付けタイプ | NS 32 |
NS 35/7,5 | |
NS 35/15 | |
ネジ山 | M3 |
アイテム番号 | 3032091 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE1252 |
GTIN | 4017918092245 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 18.168 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 18.07 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | GR |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
EK 135 - 電力用端子台 0401023
-
EK 116 - 電力用端子台 0401010
-
UAB - サポートブラケット 3032428
-
AB/NS - サポートブラケット 1201141
-
SBS10:UNBEDRUCKT - マーキングカード 1007248
-
SZS 1,0X6,5 VDE - ドライバ 1205079
-
AP-NLS N - 保護カバー 1013634
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1053001
-
ZB 10 CUS - クイックマーカー 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 端子台マーキング 1053438
-
UC-TM 10 - 端子台マーキング 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0824605
-
UCT-TM 10 - 端子台マーキング 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0829623
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
-
AKG 16 BU - 接続端子台 0423014
-
AKG 35 BU - 接続端子台 0424013
-
IAK 16 - 分岐端子 2715982