STN 35 - 断路端子台N
3038299

断路端子台N、 組立て手順:
中性バスバーをしっかり固定するために、それぞれの端子台列の最初と最後に、端子台列が長い場合は20 cm間隔でサポートを取付ける必要があります。、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 125 A、 スプリングケージ接続方式、 1段目、接続右、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 2.5 mm2 - 35 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 NS 35/7,5、 色: 青

製品の詳細







互換性のある製品