cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |
多線式端子台、 定格電圧: 630 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 4、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 濃いグレー
概要 | |
注意 | 接続されたすべての電線の総電流値が最大負荷電流値を超えないこと。 |
製品ライン | 多線式端子台 |
製品シリーズ | TB |
極数 | 1 |
接続数 | 4 |
行の数 | 1 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 8 kV |
規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
段あたり接続数 | 4 |
定格接続サイズ | 4 mm² |
定格断面積 AWG | 10 |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
剥き線長さ | 8 mm |
内部シリンダゲージ | A3 |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
断面積AWG | 20 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 4 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
挿入ブリッジを接続した場合の最大断面積、撚り線、フェルールあり、プラスチック製スリーブなし | 0.5 mm² (1.5 mm²) |
挿入ブリッジを接続した場合の最大断面積、撚り線、フェルールあり、プラスチック製スリーブあり | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 1 mm² |
定格電流 | 32 A |
最大負荷電流 | 32 A (接続電線サイズが4 mm²の場合) |
定格電圧 | 630 V |
定格電線断面積 | 4 mm² |
幅 | 6.2 mm |
終端板の幅 | 1.5 mm |
高さ | 63.5 mm |
NS 32の奥行き | 52 mm |
NS 35/7、5の奥行き | 47 mm |
NS 35/15の奥行き | 54.5 mm |
色 | トラフィックグレーB (RAL 7043) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
サージ電圧試験 | |
テスト電圧設定ポイント | 9.8 kV |
試験結果 | 試験合格 |
温度上昇試験 | |
要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
試験結果 | 試験合格 |
短時間耐電流 4 mm² | 0.48 kA |
試験結果 | 試験合格 |
商用周波耐電圧 | |
テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
試験結果 | 試験合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | あり |
機械的強度 | |
試験結果 | 試験合格 |
キャリアのアタッチメント | |
DINレール/固定支柱 | NS 32/NS 35 |
試験荷重設定ポイント | 1 N |
試験結果 | 試験合格 |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
回転速度 | 10 rpm |
回転 | 135 |
電線断面積/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
4 mm² / 0.9 kg | |
6 mm2 / 1.4 kg | |
試験結果 | 試験合格 |
ニードルフレーム試験 | |
露出時間 | 30 s |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
アイテム番号 | 3246515 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BEK213 |
GTIN | 4046356608718 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 13.57 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 8.749 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |