DLK 2,5-PE - モーター用端子
3011041

モーター用端子、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 19 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

配線の手間を減らすために、DLKB 2,5-PEの中断および下段をEB...-DIK差込み式ブリッジで80極までブリッジすることも可能
DLK 2,5-PEおよびDLKB 2,5-PE 3線式端子台には3段貫通とアース接続があり三相負荷の配線に最適