MPT 4 - 小型中継端子台
3249000

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

小型中継端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 32 A、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクト設計で大幅な省スペース化を実現
1か所のブリッジシャフトで柔軟性向上
各接続ポイントにマーキング溝があり配列が明確
工具を使用しないメンテナンス不要のPush-in式接続テクノロジで、電線接続の時間を短縮
一般的なあらゆるテスト用プローブが使用できるテストオプション