PTMC 1,5/48-2 - マーシャリング用パッチボード
3270322

マーシャリング用パッチボード、 1 - 48をマーキング、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: 壁面取付け、 色: グレー、 接続エレメントの色: 灰/白

製品の詳細









特長

パネル開口部に取付け
Wire-Wrap®、TERMI-POINT®などに代わるプッシュイン接続式で高いコンタクト品質
コンパクトサイズで狭い場所で工具を使用せずに配線
電線を上下に通すので操作部と端子点が明確にわかる