UM6R-TM (8X10)
-
端子台マーキング
0830932
端子台マーキング、 ラベリング、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 14、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 8 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のストリップで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
UM6R-TM ... UMマーキングのラインアップには、entrelec社製の端子台用端子マーカーが含まれます
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングは複数行マーキングをサポート