UM5-TM (6X10) - 端子台マーキング
0830919

端子台マーキング、 ラベリング、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 20、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 6 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のストリップで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
UM5M-TM ... UMマーキングのラインアップには、Cabur社製の端子台用端子マーカーが含まれます
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングは複数行マーキングをサポート