UC1-TM 6 OG - 端子台マーキング
0828191

端子台マーキング、 シート、 橙、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 6 mm、 個別ラベル数: 80、 テキストフィールドの高さ: 9.7 mm、 テキストフィールドの幅: 5.55 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のシートで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
UC1-TM ... UniCardマーキングのラインアップには、Weidmüller社製、CONTA-CLIP社製、Klemsan社製の端子台用マーキングが含まれます
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングは複数行マーキングをサポート
シートには機能テキストを含むスペースがある
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能