UC-TMF 5 RD - 端子台マーキング
0818551

端子台マーキング、 シート、 レッド(RAL 3001)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 96、 テキストフィールドの高さ: 4.8 mm、 テキストフィールドの幅: 4.6 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のシートで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
UC-TM... UniCardのマーキングには、平型のマーキング溝のあるフエニックス・コンタクトの製品に適した端子マーカーが含まれます
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングは複数行マーキングをサポート
シートには機能テキストを含むスペースがある
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能