TMT 5 R BU - 端子台マーキング
0816391

端子台マーキング、 ロール、 青、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 ミシン目入り、 取付けタイプ: 汎用マーキング溝にスナップ止め、 平面マーキング溝にスナップ止め、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 19000、 テキストフィールドの高さ: 6.35 mm、 テキストフィールドの幅: 5.15 mm

製品の詳細







互換性のある製品



特長

TMTマーキングのラインアップには高背型および平型マーキング溝を持つすべての製品のマーキングが含まれる
ミシン目入りマーキングラベルは簡単に切り離せ付属の工具で簡単に固定できる
フエニックス・コンタクトのTHERMOMARK ...ロールプリンタを用いてすばやく低価格でマーキング
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての TMT ...をカスタムマーキング可能