PMM (EX40)R - マグネットラベル
1014312

マグネットラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: マグネット吸着、 個別ラベル数: 1、 巻き: 15 m、 テキストフィールドの高さ: 40 mm、 テキストフィールドの幅: 15000 mm

製品の詳細








特長

マグネットラベルロールは倉庫マーキングなどに使用できる柔軟な個別マーキングソリューションです
高い粘着力
この柔軟なマグネットテープは半径12 mm以上の球面にも使用できます。
ポリエステルフォイルでコーティングされたマグネットテープ
マグネットラベル、無地