警告ラベル

Go to Product Detail Page for item 0830430
PML-W100 (50X50)R - 警告ラベル
PML-W100 (50X50)R - 警告ラベル
0830430

警告ラベル、 ロール、 黄(RAL 1018相当)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 500、 テキストフィールドの高さ: 38.18 mm、 テキストフィールドの幅: 44 mm

Go to Product Detail Page for item 1014126
US-PML-W100 (50X50) - 警告ラベル
US-PML-W100 (50X50) - 警告ラベル
1014126

警告ラベル、 カード、 黄(RAL 1018相当)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 6、 テキストフィールドの高さ: 38.2 mm、 テキストフィールドの幅: 44 mm

Go to Product Detail Page for item 1014133
US-PML-W200 (100X100) - 警告ラベル
US-PML-W200 (100X100) - 警告ラベル
1014133

警告ラベル、 カード、 黄(RAL 1018相当)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 76.36 mm、 テキストフィールドの幅: 88 mm