指示標識、 オーダー印字: カード単位、 ブルー(RAL 5015)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 50 mm、 個別ラベル数: 4、 テキストフィールドの高さ: 50 mm、 テキストフィールドの幅: 50 mm
指示標識
指示標識、 ロール、 ブルー(RAL 5015)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 50 mm、 個別ラベル数: 500、 テキストフィールドの高さ: 50 mm、 テキストフィールドの幅: 50 mm
指示標識、 オーダー印字: ケーブル単位、 ミックスカラー、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 100 mm、 テキストフィールドの高さ: 100 mm、 テキストフィールドの幅: 100 mm
指示標識、 カード、 ブルー(RAL 5015)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 100 mm、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 100 mm、 テキストフィールドの幅: 100 mm
指示標識、 ロール、 ブルー(RAL 5015)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 100 mm、 個別ラベル数: 250、 テキストフィールドの高さ: 100 mm、 テキストフィールドの幅: 100 mm
指示標識、 オーダー印字: カード単位、 ブルー(RAL 5015)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 100 mm、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 100 mm、 テキストフィールドの幅: 100 mm
指示標識、 オーダー印字: ケーブル単位、 ミックスカラー、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 50 mm、 テキストフィールドの高さ: 50 mm、 テキストフィールドの幅: 50 mm
指示標識、 カード、 ブルー(RAL 5015)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 50 mm、 個別ラベル数: 4、 テキストフィールドの高さ: 50 mm、 テキストフィールドの幅: 50 mm