US-PML-M100 (D50) CUS - 指示標識
1014178

指示標識、 オーダー印字: カード単位、 ブルー(RAL 5015)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 50 mm、 個別ラベル数: 4、 テキストフィールドの高さ: 50 mm、 テキストフィールドの幅: 50 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UniSeet - シール式指示標識、カラー印刷、記号無し
屋内/屋外用
この指示標識はISO 7010国際規格に準拠しています
ざらざらした表面でも使用できるフレキシブルな軟質PVCラベル