PML-M100 (D100)R - 指示標識
1014181

指示標識、 ロール、 ブルー(RAL 5015)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 100 mm、 個別ラベル数: 250、 テキストフィールドの高さ: 100 mm、 テキストフィールドの幅: 100 mm

製品の詳細








特長

記号のないカラー印字済みのPML-M ...指示表示で、指示通知ラベルを作成できます。PROJECT completeソフトウェアは幅広い記号を提供
ラベルは柔らかく非常にフレキシブルなPVCフィルム製で、ざらざらした表面でも使用可能
この指示標識はISO 7010国際規格に準拠しています
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての PML-M ...をカスタムマーキング可能