US-PML-M100 (D50)
-
指示標識
1014176
指示標識、 カード、 ブルー(RAL 5015)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 50 mm、 個別ラベル数: 4、 テキストフィールドの高さ: 50 mm、 テキストフィールドの幅: 50 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UniSeet - シール式指示標識、カラー印刷、記号無し
屋内/屋外用
この指示標識はISO 7010国際規格に準拠しています
ざらざらした表面でも使用できるフレキシブルな軟質PVCラベル