M23-7ES198A9L25S
-
カプラコネクタ
1628837
M23、カプラコネクタ、アプリケーション: 電源、 シリーズ: M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 14 mm ... 17 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
現代的で一貫した設計で操作が非常に便利
簡単でコスト効率の良いケーブルアッセンブリ:M17~M40の均一なシールド