丸型コネクタ
FLANGE-M23PRO-PW - 角形取付けフランジ
FLANGE-M23PRO-PW
-
角形取付けフランジ
1055768
角形取付けフランジ、軸シール
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け (4x M3)
販売用データ
アイテム番号
1055768
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRGDA
GTIN
4063151782078
1個あたりの重量(梱包を含む)
29.72 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
26.03 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440312
ECLASS-15.0
27440312
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
M12オス
丸型コネクタ、12極
M12オス、17極
M12オス、12極
丸型コネクタ、5極
M12オス、4極
丸型コネクタ、4極
M12オス、3極
丸型コネクタ、3極
M12オス、8極
丸型コネクタ、8極
丸型コネクタ、7極
M12オス、6極
丸型コネクタ、6極
製品 ヘルプ