M23-09S1N8A9002S
-
カプラコネクタ
1629127
M23、カプラコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、極数: 8+1、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 4 mm ... 8.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
| Order information: | 圧着コンタクトØ 1 mm x 8とØ 2 mm x 1は個別にご注文ください。 |
| 動作時の注記 | ディレーティング曲線に注意してください。 |
| 安全上の注意事項 | |
| 安全上の注意事項 | 警告:コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。 |
| • 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。 | |
| • 警告:製品の設置や操作は、電気の資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。 | |
| • これらの製品は、プラント、コントローラ、電気機器のエンジニアリングでのアプリケーションに適しています。 | |
| • コネクタを屋外アプリケーションで操作する際は、環境による影響から個別に保護する必要があります。 | |
| 組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。 | |
| • リストに記載されている規格の技術データ内で指定されている嵌合コネクタのみを使用してください(例:phoenixcontact.com/productsのオンライン製品アクセサリに記載のもの)。 | |
| サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。 | |
| • 動作電圧> 50 V ACの場合、導電性コネクタハウジングを接地する必要があります。 | |
| • 保護接地または機能接地が正しく接続されていることを確認してください。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2およびDIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3は、ケーブルおよび/またはコネクタで複数の回路を組み合わせる場合に適用できます | |
| • フエニックス・コンタクト推奨のツールのみご使用ください | |
| • この製品については、phoenixcontact.com/productsのダウンロードページにある取付け時の注意事項/デザイン・イン(Design In)オンラインドキュメントをご参照ください。 | |
| • コネクタは、完全に接続かつ嵌合されている状態でのみ操作してください。 | |
| • ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。 | |
| • ケーブルの最小曲げ半径を遵守してください。ケーブルはひねらずに設置してください。 | |
| • コネクタは通常運転でウォームアップします。周囲の状況によって、コネクタの表面温度は上昇を続ける可能性があります。この場合、ユーザーには警告を通知する責任があります。(例:DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(ケーブル側) |
| 製品シリーズ | M23 PRO |
| 絶縁ハウジング | |
| 注記 | Order information: 圧着コンタクトØ 1 mm x 8とØ 2 mm x 1は個別にご注文ください。 |
| キーイング | N |
| 部材 (絶縁ハウジング) | PA 6.6 |
| 挿抜回数 | 100 |
| 接続方法 | 圧着端子接続式 |
| 接点の種類 | メス |
| アプリケーション | 信号 |
| 極数 | 9 |
| 回転方向 | 標準 |
| 接続プロファイル | 8+1 |
| 取付け高さ | 2000 m |
| 番号 (コンタクトブループ1) | 1 |
| コンタクト径 (コンタクトブループ1) | 2 mm |
| リッツ線 最小断面積 (コンタクトブループ1) | 0.5 mm² |
| リッツ線 最大断面積 (コンタクトブループ1) | 2.5 mm² |
| 定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1) | 20 A (最大接続断面積) |
| 定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1) | 300 V |
| 定格サージ電圧 | 2.5 kV |
| サージ電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 番号 (コンタクトブループ2) | 8 |
| コンタクト径 (コンタクトブループ2) | 1 mm |
| リッツ線 最大断面積 (コンタクトブループ2) | 1 mm² |
| 定格電流 コンタクト (コンタクトブループ2) | 8 A (最大接続断面積) |
| 定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ2) | 300 V |
| 定格サージ電圧 | 2.5 kV |
| サージ電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| ボックス | |
| 型式 | 中継用ハウジング |
| ねじ種類 | M23 |
| 設計 | ストレート |
| ロッキングタイプ | 標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式 |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 部材 (ハウジング) | GD-Zn |
| 部材 (ハトメ) | FKM |
| 保護等級 (プラグイン) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| シール | |
| ケーブル外径 | 4 mm ... 8.5 mm |
| シーリング材 | FKM |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (減衰曲線を参照) |
| 高度 | 2000 m |
| 永続的温度 | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
| アイテム番号 | 1629127 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABRABG |
| GTIN | 4055626762746 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 114.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 98.481 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
FLANGE-M23PRO-SG - 角形取付けフランジ 1055767
-
RC-Z2220 - コンタクト挿入および取外し工具 1604360
-
RC-Z2490 - コンタクト挿入および取外し工具 1611803
-
RC-Z2097 - コンタクト挿入および取外し工具 1604251
-
RC-Z2494 - コンタクト挿入および取外し工具 1614123
-
RC-11S2000 - 圧着コンタクト 1596772
-
RC-12S2000 - 圧着コンタクト 1599600
-
RC-1KS2000 - 圧着コンタクト 1602998
-
RC-22S2000 - 圧着コンタクト 1603327
-
RC-21S2000 - 圧着コンタクト 1603315
-
RC-22S2300 - 圧着コンタクト 1603330
-
RC-22S2400 - 圧着コンタクト 1603332
-
RC-21S2300 - 圧着コンタクト 1603318
-
RC-21S2400 - 圧着コンタクト 1616500
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - プラスチック製保護キャップ 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - プラスチック製保護キャップ 1055749
-
RC-5SS2000 - 圧着コンタクト 1603530
-
RC-59S2000 - 圧着コンタクト 1603501
-
RC-5CS2000 - 圧着コンタクト 1603517
-
RC-5AS2000 - 圧着コンタクト 1603509
特長
標準嵌合方式および高速嵌合方式向けのメーカーに依存しないソリューション
現代的で一貫した設計で操作が非常に便利
簡単でコスト効率の良いケーブルアッセンブリ:M17~M40の均一なシールド