cUL認証済み
認証ID: E335019-20141210| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | - 14 | ||
UL 認証
認証ID: E335019-20141210| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 17 A | - 14 | ||
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 3 mm ... 15 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | - 14 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 17 A | - 14 | ||