M17-8ES1N8A8002 - ケーブルコネクタ
1629019

M17、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 電源、 シリーズ: M17 PRO、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 5+3+PE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 3.5 mm ... 6.5 mm、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細









特長

標準嵌合方式および高速嵌合方式向けのメーカーに依存しないソリューション
最も厳しい環境でも高い信頼性:振動ブレーキ付きケーブルコネクタ
現代的で一貫した設計で操作が非常に便利
簡単でコスト効率の良いケーブルアッセンブリ:M17~M40の均一なシールド