M17-7EP1N8AW600S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1628910

M17、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、 シリーズ: M17 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、極数: 7+PE、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、フランジ径: 28 x 28 mm、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細









特長

標準嵌合方式および高速嵌合方式向けのメーカーに依存しないソリューション
現代的で一貫した設計で操作が非常に便利
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
すべてのハウジングにピンまたはソケットコンタクトを装着可能
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能