汎用で設定可能な温度警報設定器、トランジスタ出力2点を接続、2/3/4線式の測温抵抗対と熱電対を接続。スマートフォンで利用可能なフリーソフトウェアソリューションを用いてデバイスをコンフィグレーションできます。DIPスイッチを使用するだけでデバイスに直接デフォルト設定をすることもできます(コンフィグレーション表を参照)。温度警報設定器は障害モニタリングとNFC通信をサポートします。
MINI MCR-2-T-2RO-PT
-
温度リミットスイッチ
2906877
汎用で設定可能な温度限界値スイッチ、トランジスタ出力2点を接続、2/3/4線式の測温抵抗対と熱電対を接続。DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能、プッシュイン式
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | 警報設定器 |
| 製品シリーズ | MINI Analog Pro |
| チャネル数 | 1 |
| 設定 | DIPスイッチ |
| ソフトウェア | |
| アプリ |
| 機能 | |
| 設定 | DIPスイッチ |
| ソフトウェア | |
| アプリ | |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 切換点精度 | < 0.1 % |
| ステップ応答(0~99%) | 300 ms |
| 570 ms | |
| 380 ms | |
| 300 ms | |
| 570 ms | |
| 最大温度係数 | 0.01 %/K |
| 電気的絶縁 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | 強化絶縁 |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DINレールコネクタ(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN、製品番号2869728)は電源のブリッジに使用できます。このコネクタは35 mmのDINレールにスナップ取付けできます(EN 60715に準拠)。) |
| 通常電流消費 | 20 mA (12 V DC) |
| 10 mA (24 V DC) | |
| 電力消費 | 350 mW |
| 信号 | |
| 入力数 | 1 |
| 計測 | |
| 入力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt、Ni、Cuセンサ |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、A-1、A-2、A-3、M、L |
| 利用可能入力源 | 測温抵抗体 |
| 熱電対 | |
| 温度測定範囲 | -250 °C ... 2500 °C (RTD) |
| 温度測定範囲 | ≥ 20 K (RTD) |
| 温度測定範囲: B | 500 °C ... 1820 °C |
| 温度測定範囲: E | -230 °C ... 1000 °C |
| 温度測定範囲: J | -210 °C ... 1200 °C |
| 温度測定範囲: K | -250 °C ... 1372 °C |
| 温度測定範囲: N | -200 °C ... 1300 °C |
| 温度測定範囲: R | -50 °C ... 1768 °C |
| 温度測定範囲: S | -50 °C ... 1768 °C |
| 温度測定範囲: T | -200 °C ... 400 °C |
| 温度測定範囲: L | -200 °C ... 900 °C |
| 温度測定範囲: U | -200 °C ... 600 °C |
| 温度測定範囲: A-1 | 0 °C ... 2500 °C |
| 温度測定範囲: A-2 | 0 °C ... 1800 °C |
| 温度測定範囲: A-3 | 0 °C ... 1800 °C |
| 温度測定範囲: M | -200 °C ... 100 °C |
| 温度測定範囲: L | -200 °C ... 800 °C |
| センサ入力電流 | 200 µA (RTD) |
| 最大許容全導体抵抗 | ≤ 25 Ω (各ライン、3線式または4線式RTD) |
| ≤ 50 Ω (各ライン、2線式RTD) | |
| 線形抵抗測定範囲 | 0 Ω ... 4000 Ω (RTD) |
| 線形mV信号範囲 | -500 mV ... 500 mV (RTD) |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| +/-切替: トランジスタ | |
| 出力数 | 2 |
| 接点の種類 | 2 a接点 |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V DC |
| 最大スイッチング電流 | 100 mA (30 V) |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールあり) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) | |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 (フレキシブル) |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| データ: IFSインターフェース | |
| 接続方法 | Micro USBタイプB |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 黄色LED(スイッチング出力) | |
| エラー表示 | 赤色LED |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 109.81 mm |
| 奥行き | 119.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx BVS 20.0017X |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | Ex nA IIC T4 Gc |
| 認定 | NEPSI GYJ21.1041X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 電源電圧のブリッジにはDINレールバスコネクタが使用できます。これは35 mmのEN 60715 DINレールにスナップ取付けできます。 |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2906877 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1127 |
| GTIN | 4055626131566 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 118.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 116.7 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 58730bfc-bb49-41d4-ac8b-a46104fbacbb |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2869728
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - モジュールキャリア 2906639
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - ソフトウェア 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - ソフトウェア 1371666
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - システムアダプタ 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 通信モジュール 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 通信モジュール 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 通信モジュール 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 通信モジュール 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - プログラミングアダプタ 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - アダプタ 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - プログラミングアダプタ 2909681
-
FASTCON PRO-SET - コネクタセット 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - コネクタセット 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 終端クランプ用マーキング 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 終端クランプ用マーキング 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - マーキングシート 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0828099
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 終端クランプ用マーキング 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 終端クランプ用マーキング 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 電力用端子台 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 電力用端子台 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 監視モジュール 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 監視モジュール 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053